歡迎
CAD模型
Administration
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
Administration
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
目錄: 盛菱
Created: 15.07.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛菱
VR系列 - 标准型
盛菱
交叉滚子导轨
Powered by
CAD模型選擇
{seln/cross_roller_guides/vr_asmtab.prj},{NB=VR3-50x7Z},{DA=3.0},{L=50},{LINK=http://www.dg-sl.com},{U=6.0},{PPATH=guide_series/assem/vr__asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
DA
滚柱直径
[mm]
M
总宽度
[mm]
A
高度
[mm]
S
螺牙
ⁿ/ₐ
Z
滚柱颗数
[mm]
CKN
动态额定负荷
[kg*m/s^2]
C0KN
静态额定负荷
[kg*m/s^2]
VR1-20x5Z
VR1-20x5Z
12
1.5
8.5
4.0
M2
5
0.098
0.069
VR2-30x5Z
VR2-30x5Z
18
2.0
12.0
6.0
M3
5
0.176
0.127
VR3-50x7Z
VR3-50x7Z
28
3.0
18.0
8.0
M4
7
0.363
0.275
VR4-80x7Z
VR4-80x7Z
58
4.0
22.0
11.0
M5
7
0.764
0.637
VR6-100x7Z
VR6-100x7Z
44
6.0
30.0
15.0
M6
7
2.292
2.112
VR9-200x10Z
VR9-200x10Z
118
9.0
40.0
20.0
M8
10
4.310
4.360
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處