歡迎
CAD模型
Administration
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
Administration
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
目錄: 盛菱
Created: 15.07.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛菱
LX-D/LY-D系列 - X/Y轴数显交叉滚柱导轨平台
盛菱
手动平台
交叉导轨型平台
Powered by
CAD模型選擇
{seln/manual_stages/cross_roller_series/lx-d_asmtab.prj},{NB=LX90-C-D},{SS=90x90},{MD=X},{AM=C},{MS=D},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=90},{PPATH=lx_series/assem/lx-d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SS
台面尺寸
[mm]
ST
行程
[mm]
LC
负载
[N]
WE
重量
[kg]
LX60-C-D
LX60-C-D
60x60
±12.5
49.0
0.36
LX70-C-D
LX70-C-D
70x70
±12.5
65.0
0.42
LX80-C-D
LX80-C-D
80x80
±12.5
98.0
0.64
LX90-C-D
LX90-C-D
90x90
±12.5
93.1
0.59
LX100-C-D
LX100-C-D
100x100
±12.5
98.0
0.80
LX120-C-D
LX120-C-D
120x120
±12.5
196.0
1.64
LX125-C-D
LX125-C-D
125x125
±12.5
98.0
1.52
LX160-L-D
LX160-L-D
160x160
±12.5
392.0
2.67
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處